Speisung und HW-Informationen
Speisungstyp | Intern | ||
Betriebsspannung | AC 24 V ±20% (SELV / PELV) | ||
Frequenz | 50/60 Hz | ||
Maximale Leistungsaufnahme | PXM30.E | PXM40.E | PXM50.E |
*) Gilt für Normalbetrieb. Kann beim Einschalten höher sein (IEEE 802.3at Class 4) | |||
Prozessor | Texas Instruments AM5727, 1.5 GHz, Dual Core | ||
Speicher | 8 GB eMMC, 2 GB SDRAM (DDR3L) | ||
Betriebssystem | Linux | ||
Schraubklemmen für Drahtquerschnitte bis | 2.5 mm2 | ||
Externe Absicherung der Zuleitung (EU) Bei Speisung mit AC / DC 24 V | Schmelzsicherung max. 10 A träge oder |
Display
| PXM30.E | PXM40.E | PXM50.E | ||||
Grösse |
|
|
| ||||
Sichtbarer Bildschirmbereich | 134 cm2 | 295 cm2 | 667 cm2 | ||||
Auflösung | 1024 x 600 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | ||||
Typ | TFT-LCD | ||||||
Displaykategorie | Statusdisplay oder Kontrollpanel | ||||||
Anzahl Farben | 16.2 Mio | ||||||
Betrachtungswinkel H/V Typisch | 120 / 110° | 150 / 145° | |||||
Hintergrundbeleuchtung | LED, dimmbar | ||||||
Touch Pad | Projektiv kapazitiv | ||||||
Lebensdauer bei Umgebungstemperatur 20 °C (68 °F) | 30'0000 Std | 50'0000 Std | 50'0000 Std |
Anschlüsse
Schraubklemmen, steckbar | |
---|---|
Cu-Draht oder Cu-Litze mit Aderendhülse | 1 x 0,6 mm ∅ bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG) oder |
Cu-Litze ohne Aderendhülse | 1 x 0,6 mm ∅ bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG) oder |
Abisolierlänge | 6...7,5 mm (0.24...0.29 in) |
Schlitzschrauben | Schraubenzieher Grösse 1 mit Schaft ∅ ≤ 4.5 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 0.6 Nm (0.44 lb ft) |
Schnittstelle Ethernet | |
---|---|
Buchse | RJ45, geschirmt |
Schnittstellentyp | 100BASE-TX, IEEE 802.3 kompatibel |
Bitrate | 10 / 100 MBit/s, Autosensing |
Protokoll | BACnet/IP auf UDP/IP, BACnet/SC auf TCP/IP und HTTPS auf TCP/IP |
Galvanische Trennung von Systemnull ⏊ | Ja |
Schnittstellen USB 2.0 | |
---|---|
Buchse | Type B (Device) |
Datenrate (USB 2.0 Full-Speed) | 12 MBit/s |
Schutzschaltung gegen Überspannung und Überstrom | Ja |
Galvanische Trennung von Systemnull ⏊ | Nein |
Konformität
Umgebungsbedingungen und Schutzeinteilungen | |
---|---|
Einteilung nach EN 62368-1
|
|
Bauart | Gerät zur Verwendung in Betriebsmittel der Schutzklasse I und II geeignet |
Gehäuseschutzart nach EN 60529
|
|
Klimatische Umgebungsbedingungen
|
|
Mechanische Umgebungsbedingungen
|
|
Maximale Einsatzhöhe | 3000 m Höhe über Meer |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktenorm EN 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebung |
EU-Konformität (CE) | Siehe CE-Deklaration 1) |
UK-Konformität (UKCA) | Siehe UK-Deklaration 1) |
EAC-Konformität | Eurasien-Konformität |
RCM-Konformität | Siehe RCM-Deklaration 1) |
UL-Approbation (US) | UL 916, http://ul.com/database |
cUL-Approbation (Canada) | cUL 916, http://ul.com/database |
FCC | 47 CFR Part 15 Class B |
CSA Zertifizierung | C22.2, www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ |
BACnet | Profil: B-OD Revision: 1.16 Ausführliche Informationen zu BACnet-Zertifikaten, BTL-Listings und PICS finden Sie auf der BACnet-Webseite (gefiltert nach Produkten von Siemens) |
Umweltverträglichkeit 1) | Die Produkt-Umweltdeklaration enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
1) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.
Gehäuse
Touch Panels | PXM30.E | PXM40.E | PXM50.E |
Abmessungen | Siehe Massbilder | ||
Farbe | Rahmen Aluminium matt; | Rahmen Aluminium matt; | |
Gewicht ohne / mit Verpackung | 1117 / 1745 | 1810 / 2264 g | 3788 / 4662 g |
Wandeinbaurahmen | PXA.V40 | PXA.V50 |
Abmessungen | Siehe Massbilder | |
Farbe | Stahl verzinkt | |
Gewicht ohne / mit Verpackung | 1206 / 1640 g | 2104 / 2917 g |