Der IP-Router ist ein Reiheneinbaugerät zum Einbau in Verteilungen. Das Gerät nutzt den KNXnet/IP-Standard und verbindet KNX-Linien miteinander über Datennetzwerke unter Nutzung des Internetprotokolls (IP). Zugleich ermöglicht dieses Gerät den Buszugriff von einem PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten.

Anschlüsse und Spannungsversorgung

Die Verbindung zum KNX wird über eine Busanschlussklemme hergestellt (schwarz-rote Klemmen). Die Verbindung zum Datennetzwerk (IP über 10 oder 100BaseT (abhängig vom Switch)) erfolgt über eine RJ45-Buchse.

Für den Betrieb benötigt der IP-Router zusätzlich eine Betriebsspannung. Der IP-Router kann diese Betriebsspannung über die Netzwerkleitung aus „Power over Ethernet“ gemäß IEEE 802.3af beziehen. Alternativ kann die Betriebsspannung über den zweiten Klemmenblock (weiß-gelbe Klemmen) aus einer Sicherheitskleinspannungs-Versorgung AC/DC 24 V oder aus einer Busspannungsversorgung (unverdrosselte Spannung, DC 29 V) bezogen werden. Sobald eine Sicherheitskleinspannungs-Versorgung am zweiten Klemmenblock angeschlossen ist, wird die Betriebsspannung aus dieser bezogen.

Fernzugriff

Auch wenn keine direkte Netzwerkverbindung zwischen einem PC und einem IP-Router besteht, kann durch Verwendung der geeigneten Netzwerkinfrastruktur von Ferne auf eine KNX-Installation zugegriffen werden. Es sind fünf gleichzeitige Verbindungen (Fernzugriffe) möglich.

Weitere Funktionen

Der IP-Router hat folgende Merkmale:

  • Einfache Anbindung an übergeordnete Systeme durch Nutzung des Internetprotokolls (IP)
  • Gesicherter Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP Secure
  • Direkter Zugriff von jedem Punkt im IP-Netzwerk auf die KNX-Installation (KNXnet/IP-Tunneling)
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX-Linien, -Bereichen und -Systemen (KNXnet/IP-Routing)
  • Gebäude- und liegenschaftsübergreifende Kommunikation (Vernetzung von Liegenschaften)
  • Filtern und Weiterleiten von Telegrammen nach
    • physikalischer Adresse
    • Gruppenadresse
  • LED-Anzeigen für
    • Betriebsbereitschaft
    • KNX-Kommunikation
    • IP-Kommunikation
  • Einfache und sichere Konfiguration mit ETS
  • Einfache Anbindung von Visualisierungssystemen und Facility-Management-Systemen
  • Slot für SD-Karte (nicht in Verwendung)