Schnittstellen
Netzwerkkommunikation | |
---|---|
Standard für Schnittstellen | Ethernet |
Unterstützte Internetprotokolle | ARP, ICMP, IGMP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, AutoIP |
KNXnet/IP gemäß KNX-Systemspezifikation | Core v2, Routing, Tunneling v2, Device Management, IP Secure, Data Security |
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung | |
---|---|
KNX Busspannung | DC 24 V (DC 21…30 V) |
KNX Stromaufnahme | 4 mA |
Hilfsspannungsversorgung | aus „Power over Ethernet“ DC 48 V (gemäß IEEE 802.3af) max. 1,7 W alternativ aus externer Betriebsspannung AC/DC 24 V (AC 16...24 V, DC 16…30 V) max. 1,7 W (57 mA bei DC 24 V) |
Empfohlene Spannungsversorgungen | unverdrosselte Spannung aus KNX Spannungsversorgungen N 125 |
Verlustleistung (Eigenverbrauch) | 1,7 W |
Mechanische Daten
Mechanische Daten | |
---|---|
Material des Gehäuses | Kunststoff |
Abmessungen | |
Gewicht (Gerät) | ca. 100 g |
Brandlast | 3 MJ |
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -5 °C |
Umgebungstemperatur im Betrieb | +45 °C |
Lagertemperatur | -25 °C |
Lagertemperatur | +70 °C |
Transporttemperatur | -25 °C |
Transporttemperatur | +70 °C |
Relative Feuchte | 5 % r.F. |
Relative Feuchte | 90 % r.F. |
Klimabeständigkeit | EN 60721-3-3 Klasse 3k5 |
Schutzeinstellungen
Schutzeinteilungen | |
---|---|
Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1) | 2 |
Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1) | III |
Schutzart IP | IP20 |
|
|
Elektrische Sicherheit, Bus | Sicherheitskleinspannung |
Normen, deren Anforderungen das Gerät erfüllt (Elektrische Sicherheit) | EN 50491-3:2010 |
Normen, deren Anforderungen das Gerät erfüllt (EMV) | EN 50491-5-1 |
Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit | |
---|---|
Ausfallrate (bei 40 °C) | 489 fit |