LEDs und Anschlüsse IP-Router

Pos. Nr.

Element

Funktion

1

Anschlussklemmen für zusätzliche Spannungsversorgung, schraubenlos

Versorgung des Geräts mit Spannung, falls die Spannungsversorgung nicht über den RJ-45-Anschluss (Power over Ethernet) erfolgt.

2

KNX-Busklemmen, schraubenlos

Anschluss KNX-Bus

3

LED Zustandsanzeige

Taste: Lernmodus

Kurzer Tastendruck (<1 s):

⃗ Zustand anzeigen (LED ein = aktiv)

Sehr langer Tastendruck ) (>20 s):

⃗ in den Auslieferungszustand zurücksetzen (LED beginnt nach 20 s zu blinken)

4

LED „Rx“

LED leuchtet, wenn Daten über den RJ-45 Anschluss (Ethernet) empfangen werden

5

LED „Tx“

LED leuchtet, wenn Daten über den RJ-45 Anschluss (Ethernet) gesendet werden

6

LED „LINK“

LED leuchtet, sobald eine Verbindung über den RJ-45 Anschluss (Ethernet) besteht

7

LED „Tx / Rx KNX“

LED leuchtet, wenn Telegramme über den KNX-Bus gesendet oder empfangen werden

8

LED „RUN“

LED leuchtet, sobald die Spannungsversorgung hergestellt und das Gerät betriebsbereit ist

9

RJ-45 Anschluss

Anschluss des Geräts an das Netzwerk