Der IP-Router Secure kann als Linien- oder Bereichskoppler (KNXnet/IP-Routing) eingesetzt werden.

Dabei werden innerhalb eines Datennetzwerks zwei getrennte KNX-Buslinien datenmäßig miteinander verbunden. Galvanisch bleiben die KNX-Buslinien jedoch getrennt. Dadurch kann jede Buslinie im lokalen Betrieb unabhängig von anderen Linien betrieben werden.

Sichere Kommunikation im Betrieb

Funktionalitäten bei der Nutzung des IP-Routers als Linien- oder Bereichskoppler

  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX-Linien
  • Möglichkeit der Erweiterung eines bestehenden KNX-Systems über das Gebäude hinaus durch die Nutzung von LAN- und WAN-Verbindungen
  • Direkte Weiterleitung von KNX-Daten an jeden Netzwerknutzer
  • KNX-Fernkonfiguration von jedem Netzwerkzugangspunkt
  • Nutzung in einem neuen oder in einem bestehenden KNX-Netzwerk
  • Verringerung der Busbelastung durch Filtertabellen, die bestimmen, welche Bustelegramme von und zur Buslinie weitergeleitet oder gesperrt werden. Die Filtertabelle wird von der ETS-Software bei Parametrierung und Inbetriebnahme des Geräts automatisch erstellt.
  • Bei Vergabe der physikalischen Adresse mit Hilfe der ETS wird die Kopplerfunktion automatisch festgelegt (Bereichskoppler: Hauptlinie 1 – 15; Linienkoppler: Linie 1 – 15).

Voraussetzungen für die Nutzung als Linienkoppler

  • Netzwerkkomponenten müssen IP Multicasting unterstützen.
  • Netzwerk-/LAN-Router müssen so eingestellt sein, dass sie IP-Multicast-Datagramme weiterleiten.
  • Die IP-Multicast-Adresse 224.0.23.12 wurde für KNXnet/IP-Routing reserviert.

Bei der Vergabe der physikalischen Adresse darauf achten, dass IP-Router und Linienkoppler in einer Anlage topologisch korrekte physikalische Adressen erhalten.

Siehe dazu die folgenden Regeln.

Hinweise zum Einsatz des IP-Routers als Welten-(System-)koppler (0.0.0)

Bei Einsatz des IP-Routers als Welten-(System-)koppler (0.0.0) ist eine gesicherte Kommunikation nicht möglich.

Bei Einsatz des IP-Routers als Welten-(System-)koppler (0.0.0) und Vollausbau der KNX-Linien inkl. Linienverstärkern können aufgrund des Routingzählers nicht mehr alle Liniensegmente erreicht werden.

Die Kommunikation zwischen Welten-(System-)kopplern erfolgt über Routing. Wenn diese nicht im gleichen Netzwerk installiert sind, muss für deren Datenaustausch ein ständig geöffneter VPN-Tunnel eingerichtet werden, der Multicast-Telegramme übertragen kann.

Regel für den Einsatz des IP-Routers als Bereichskoppler

Wenn ein IP-Router als Bereichskoppler mit der physikalischen Adresse x.0.0 eingesetzt wird, darf kein weiterer IP-Router topologisch „unterhalb“ dieses IP-Routers, d. h. mit einer physikalischen Adresse x.y.0 (y=1...15), eingesetzt werden.

IP-Router Secure als Bereichskoppler

x/x/x

Gruppenadresse

x.x.x

Physikalische Adresse (IP-Adresse)

Weg eines Telegramms vom Sender zu den Empfängern (Beispiel)

Telegramme werden nur von Geräten mit der gleichen Gruppenadresse weitergeleitet oder empfangen.

Beispiel: Telegramm wird nur von Geräten mit der Gruppenadresse 4/1/1 weitergeleitet oder empfangen.

Regel für den Einsatz des IP-Routers als Linienkoppler

Wenn ein IP-Router als Linienkoppler (z. B. 1.2.0) eingesetzt wird, darf kein IP-Router mit zugehöriger Bereichskoppleradresse (z. B. 1.0.0) „oberhalb“ im System eingesetzt werden.

IP-Router Secure als Linienkoppler

x/x/x

Gruppenadresse

x.x.x

Physikalische Adresse (IP-Adresse)

Weg eines Telegramms vom Sender zu den Empfängern (Beispiel)

Telegramme werden nur von Geräten mit der gleichen Gruppenadresse weitergeleitet oder empfangen.

Beispiel: Telegramm wird nur von Geräten mit der Gruppenadresse 4/1/1 weitergeleitet oder empfangen.

Regel für den Einsatz des IP-Routers als Bereichs- und Linienkoppler

Der IP-Router kann als Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden. Die physikalische Adresse hat die Form x.y.0, mit x=1…15 und y=1…15.

IP-Router Secure als Bereichs- und Linienkoppler

x/x/x

Gruppenadresse

x.x.x

Physikalische Adresse (IP-Adresse)

Weg eines Telegramms vom Sender zu den Empfängern (Beispiel)

Telegramme werden nur von Geräten mit der gleichen Gruppenadresse weitergeleitet oder empfangen.

Beispiel: Telegramm wird nur von Geräten mit der Gruppenadresse 4/1/1 weitergeleitet oder empfangen.