| Betriebsspannung AC 24 V | Betriebsspannung DC 24 V |
|---|---|---|
|
Volllast | 19 VA / 0.8 VA | 8 W / 0.33 A |
Grundlast (ohne Laden durch KNX PL-Link und M-Bus) | 12 VA / 0.5 A | 3.3 W / 0.15 A |
KNX PL-Link-Speisung | 4 VA / 0.17 A | 2.2 W / 0.09 A |
M-Bus-Speisung | 3 VA / 0.13 A | 1.7 W / 0.07 A |