Frei programmierbarer System-Controller.

  • Systemfunktionen (Alarm, Zeitplanung, Trend, Zugriffsschutz mit einzeln definierbaren Benutzerprofilen und Kategorien)
  • Systemcontroller für Systemnetzwerke mit PXC3-, PXC4-, PXC5-, PXC7- und DXR-Automationsstationen über BACnet/IP, BACnet/SC oder BACnet MS/TP
  • Integriert Drittgeräte und -Systeme
  • Integration verdrahteter M-Bus-Zähler über RS485 Pegelwandler oder M-Bus-Schnittstelle (EN 13757-2):
    • Offline- und/oder Online-Engineering in ABT Site Kein zusätzliches M-Bus Tool notwendig
    • Primäre und/oder sekundäre Geräteadressierung
  • Die folgenden Funktionen sind mit dem KNX PL-Link Bus verfügbar:
    • Kommunikatoin mit RDG2..KN Raumthermostaten, Fühlern und Bediengeräten
    • Plug&Play-Verbindung von Siemens-Feldgeräten mit KNX PL-Link
  • Die Anzahl der M-Bus und Modbus-Integrationsdatenpunkte pro PXC5.E003-Gerät kann durch das Hinzufügen optionaler Softwarelizenzen erhöht werden.
  • Generische Bedienung der Datenpunkte der zugeordneten Geräte via eingebettetes Web-Interface
  • Generische Bedienung der lokalen Datenpunkte der zugeordneten Geräte via eingebettetes Web-Interface
  • Engineering und Inbetriebnahme mit dem Tool ABT Site mittels grafischer Funktionspläne
  • BTL-geprüfte BACnet-Kommunikation auf IP (BACnet/IP and BACnet/SC) oder MS/TP, kompatibel mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC Profil (Rev. 1.20)
  • IT-Sicherheit inklusive HTTPS, IEC-62443 Sicherheitsstufe 2* und BACnet Secure Connect
  • BACnet Secure Connect-Support als BACnet/SC-Knoten
  • Die auf dem IEEE 802.1X-Port basierte Authentifizierung mit EAP-TLS-Methode erfordert die gegenseitige Authentifizierung mit digitalen Zertifikaten zwischen dem Authentifizierungsserver (RADIUS) und der eingebenden Seite (PXC5)
  • Drahtlose Verbindung für Engineering und Inbetriebnahme
  • Dual-Stack IPv4/IPv6-Support zur gleichzeitigen Handhabung von IPv4- und IPv6-Protokollen.
  • Direkte Anbindung an die Cloud mit Building X für Fernzugriff, Datenpunkte-Zeitserien und Datenpunkt-Kommandierung (Zustandsänderung, Sollwertschreibung, Ausgangskommandierung usw.). BACnet-Alarme werden an die Cloud weitergeleitet und haben automatische Benachrichtigung via E-Mail oder SMS.
  • Integration von Modbus RTU und/oder Modbus TCP
  • Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V
  • DIN-Schiene oder Schraubmontage
  • Steckbare Schraubklemmenblöcke

 

* Details zum Netzwerk und der physikalischen Einrichtung finden sich in den Richtlinien zur Cybersicherheit für die Desigo Produkte (A6V14142297).