PXC4.E16

PXC4.E16S

Gesamtzahl Ein-/Ausgänge (On-Board)

16

16

Anzahl universelle Ein-/Ausgänge (UIO)

12

12

Anzahl Relaisausgänge (DO)

4

4

Gesamtzahl Ein-/Ausgänge (On-Board + TXM)

40

40

Anzahl Modbus-Datenpunkte TCP und/oder RTU

40

0

UIO

Universelle Ein-/Ausgänge unterstützen folgende Signaltypen:

  • Passive Fühler LG-Ni 1000, 2x LG-Ni1000, Pt 1000 (*75, 385), NTC 10k, NTC 100k
  • Widerstandsfühler 1000 Ohm, 2500 Ohm, 2650 Ohm, 1000...1175 Ohm (für Sollwertschiebung)
  • Aktive Fühler DC 0 ... 10 V
  • Strommessung analog DC 0...20 mA oder 4...20 mA, (Eingänge U1, U2, U7, U8)
  • Binäre, potentialfreie Kontakte für Meldefunktionen
  • Zähler bis 25 Hz (elektronische Schalter bis 100 Hz)
  • Analoge Ausgänge DC 0…10 V

DO

Relaisausgänge für binäre Ansteuerungen, Wechselkontakt
(Schliesser, Öffner, Impuls)