12 universelle Ein-/Ausgänge U1...U12 mit den folgenden Ausgangsfunktionen (10-Bit DA-Wandler):
Spannungsausgang, analog | |||
|---|---|---|---|
Typ | Bereich (Überbereich) | Auflösung | Ausgangsstrom |
AO 0-10 V | 0...10 V (-0.05…10.6 V) | 1 mV | Max. 1 mA |
AO 0-10 V Standard | 0...100% 0% = 0 V, 100% = 10 V | 0.01 % | Max. 1 mA |
Relaisausgang (Ausgänge DO1...DO4) | |
|---|---|
|
Externe Absicherung Schmelzsicherung |
Max. 10 A träge |
Schaltspannung AC/DC | Max. AC 250 V / DC 30 V |
Stromlast AC | Schliesser-Kontakt: Max. 4 A ohmisch, 3 A induktiv (cos phi 0.6) |
Strom an AC | Schliesser: Max. 10 A (1 s) Öffner: Max. 3 A (1 s) |
Stromlast DC | Schliesser-Kontakt: Max. 3 A ohmisch bei DC 30 V |
Anzugs-/Abfallzeit | 7 ms / 3 ms typisch |
Kontaktlebensdauer bei AC 250 V (Referenzwerte) Bei 0.3 A ohmisch Reduktionsfaktor bei induktiver Last (cos phi = 0.6) |
5 x 105 Schaltzyklen 0.6 |
Isolationsfestigkeit zwischen Relaiskontakten und Systemelektronik (verstärkte Isolierung). | AC 3750 V, nach EN 60730-1 |
Risiko schwerer elektromagnetischer Störungen und geringerer Kontaktdauer, wenn kein Überspannungsschutz beim Schalten induktiver Lasten eingesetzt wird.
- Beim Schalten induktiver Lasten (z.B. Schütz oder elektrische Motoren) empfehlen wir dringend, passende Überspannungsschutzgeräte einzusetzen, um schwere elektromagnetische Störungen zu verhindern und die angegebene Kontaktdauer sicherzustellen.