Optimierte, flexible Automationsstation für HLK und GA-Systeme
- Systemfunktionen (Alarm, Zeitplanung, Trend, Zugriffsschutz mit einzeln definierbaren Benutzerprofilen und Kategorien)
- Integration von Datenpunkten und/oder Subsystemen über Modbus RTU und/oder Modbus TCP
- Integration verdrahteter M-Bus-Zähler über RS485 Pegelwandler:
- Offline- und/oder Online-Engineering in ABT Site Kein zusätzliches M-Bus Tool notwendig
- Primäre und/oder sekundäre Geräteadressierung
- Die folgenden Funktionen sind mit dem KNX PL-Link Bus verfügbar:
- Kommunikatoin mit RDG2..KN Raumthermostaten, Fühlern und Bediengeräten
- Plug&Play-Verbindung von Siemens-Feldgeräten mit KNX PL-Link
- Engineering und Inbetriebnahme mit dem Tool ABT Site mittels grafischer Funktionspläne
- Frei programmierbar. Alle Funktionsbausteine in Bibliotheken können grafisch verbunden werden.
- BTL-geprüfte BACnet-Kommunikation auf IP (BACnet/IP oder BACnet/SC) kompatibel mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC Profil (Rev. 1.16)
- IT-Sicherheit inklusive HTTPS, IEC-62443 Security Level 2* und BACnet Secure Connect
- BACnet Secure Connect-Support als BACnet/SC-Knoten
- Generische Bedienung über integriertes Web-Interface
- Cloud-Verbindung für Fernzugriff
- 2-Port Ethernet-Switch für kostengünstige Verkabelung
- WLAN-Schnittstelle für Engineering und Inbetriebnahme
- Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V
- Direkter Anschluss der Feldgeräte
- DIN-Schiene oder Schraubmontage
- Steckbare Schraubklemmenblöcke
* Für Informationen zum Netzwerk und zum physikalischen Setup, siehe Desigo Cybersecurity Guidelines.