Technische Daten – Druckschalter | |
---|---|
Maximaler Betriebsdruck | 300 bar |
Spannung (max) | 250 V∼ |
Schaltstrom (max) | 4 A |
Umschaltung | Umschaltkontakt |
Schaltpunkt | 5 bar ⇧ (steigend) |
Elektrischer Anschluss | Winkelstecker (DIN EN 175301-803 A) |
Schutzart | IP65 (EN 60529) |
Prozessanschluss | G 1/4ʺ Außengewinde, Dichtring beiliegend |
Materialien Gehäuse Dichtung |
Verzinkter Stahl NBR |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 0,140 kg |
Markierung | |
---|---|
| WIKA PSM02 |
Technische Daten - Adapter | |
---|---|
Nenndruck | ≥ 300 bar |
Druckschalterseitiger Anschluss | G 1/4ʺ Innengewinde |
Leitungsseitiger Anschluss | G 1/2ʺ Außengewinde, hinten dichtend |
Materialien | Verzinkter Stahl, NBR |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 0,056 kg |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
RoHS | Konform |