MANOF230-S315

Données techniques

Dimension nominale

50 mm

Pression nominale

200 bar

Plage de mesures

0 à 315 bar

Classe de précision

1,6

Filetage

M12x1 pour vanne F230

Raccord de serrage

Clé plate, taille 14 mm

Indice de protection

IP65 (à l’état « monté sur la vanne »)

Agent gazeux

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Matériaux

Acier inoxydable, laiton, aluminium, plastique, polycarbonate

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +70 °C, sans condensation

Poids

0,15 kg

Marquage / Référence du fabricant d'origine

 

Wika PGS 21.050

MANOF230-S400

Pression nominale

300 bar

Plage de mesures

0 à 400 bar

Classe de précision

1,6

Filetage

M12x1 pour vanne F230

Raccord de serrage

Clé plate, taille 14 mm

Indice de protection

IP65 (à l’état « monté sur la vanne »)

Agent gazeux

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Matériaux

Acier inoxydable, laiton, aluminium, plastique, polycarbonate

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +70 °C, sans condensation

Poids

0,15 kg

Marquage / Référence du fabricant d'origine

 

Wika PGS 21.050

Certifications et conformités

VdS

G309005

RoHS

Conforme

 

305/2011/UE (RPC) EN 12094-10

0786-CPR-30095

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download.