Bouteille équipée d’une vanne et d’un chapeau de protection

  • Bouteilles 200 bar
    Pression nominale : 200 bar / Pression d’épreuve : 300 bar
  • Utilisation pour le pilotage et l’extinction
  • Disponible en plusieurs tailles / capacités

 

Codes produits :

CYF-2.7-200-N2 - S54476-C620-A1
CYF-10-200-N2 - S54476-C620-A2
CYF-80-200-N2 - S54476-C680-A1
CYE-10-200-N2 - S54476-C620-A12