Bouteille équipée d’une vanne et d’un chapeau de protection

  • Bouteilles 300 bar
    Pression nominale : 300 bar / Pression d’épreuve : 450 bar
  • Plusieurs gaz et mélanges de gaz disponibles : IG-01, IG-55, IG-100, IG-541
  • Utilisation pour l’extinction
  • Disponible en plusieurs tailles / capacités

 

Codes produits :

CYF-20-300-N2 - S54476-C680-A3
CYF-80-300-N2 - S54476-C680-A2
CYF-80-300-AR - S54476-C683-A1
CYF-80-300-541 - S54476-C686-A1
CYF-80-300-55 - S54476-C689-A1
CYE-80-300-N2 - S54476-C680-A12
CYF-140-300-N2 - S54476-C640-A1
CYF-140-300-AR - S54476-C643-A1
CYF-140-300-541 - S54476-C646-A1
CYF-140-300-55 - S54476-C649-A1
CYE-140-300-N2 - S54476-C640-A11