Bouteille 20 l

Données techniques

Capacité

20 l +5/-0 %

Pression d’épreuve

450 bar

Vanne

F230-IG300 / F2303000

Filetage pour raccordement de la vanne

W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11363-1)

Filetage de la sortie de vanne

M24x1,5

Filetage du collet

W80 x 1/11ʺ (ISO 11117)

Étanchéisation

PTFE

Matériaux

Bouteille
Vanne
Chapeau de protection

 

Acier forgé sans soudure 34CrMo4
se reporter à la fiche produit
Oui

Conception

Conforme ISO 9809-2:2010

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

Bouteille pleine
Bouteille vide

 

-30 °C à +55 °C, sans condensation
-40 °C à +65 °C, sans condensation

Couleur bouteille (+ référence)

Rouge (RAL 3000)

Épaisseur de la couche de peinture

80 µm

Poids à vide, sans vanne

32 kg ±10 %

Agent extincteur

IG-100

Charge maximale

6,2 kg

Volume standard à 15 °C, 1,01325 bar

5,2 Nm3

Pression à 15 °C (2)

300 barg

N° ONU

UN 1066

Couleur d’ogive (+ référence)

Noir (RAL 9005)

(1) Caractéristiques des gaz selon ISO 14520 / Tolérances de remplissage selon directive VdS 2380 (0 / -2,5 %)

(2) bar(g) = bar(gauge)

Bouteille 80 l

Données techniques

Capacité

80 l +5/-0 %

Pression d’épreuve

450 bar

Vanne

F230-IG300 / F2303000

Filetage pour raccordement de la vanne

W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11363-1)

Filetage de la sortie de vanne

M24x1,5

Filetage du collet

W80 x 1/11ʺ (ISO 11117)

Étanchéisation

PTFE

Matériaux

Bouteille
Vanne
Chapeau de protection

 

Acier forgé sans soudure 34CrMo4
se reporter à la fiche produit
Oui

Conception

Conforme ISO 9809-2:2010

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

Bouteille pleine
Bouteille vide

 

-30 °C à +55 °C, sans condensation
-40 °C à +65 °C, sans condensation

Couleur bouteille (+ référence)

Rouge (RAL 3000)

Épaisseur de la couche de peinture

80 µm

Poids à vide, sans vanne

105 kg ±10 %

Remplissage (valeurs nominales(1))

Agent extincteur

IG-01

IG-55

IG-100

IG-541

Vide (IG-100)

Désignation

CYF-80-300-AR

CYF-80-300-55

CYF-80-300-N2

CYF-80-300-541

CYE-80-300-N2

Charge maximale

40,9 kg

32,2 kg

24,7 kg

33,3 kg

0 kg (vide)

Volume standard à 15° C, 1,01325 bar

24,2 Nm3

22,4 Nm3

20,9 Nm3

23,5 Nm3

0 Nm3 (vide)

Pression à 15 °C (2)

300 barg

300 barg

300 barg

300 barg

0 barg (vide)

N° ONU

UN 1006

UN 1956

UN 1066

UN 1956

-

Couleur ogive
(+ référence)

Vert émeraude
(RAL 6001)

Vert pur
(RAL 6037)

Noir
(RAL 9005)

Vert jaune
(RAL 6018)

Noir
(RAL 9005)

(1) Caractéristiques des gaz selon ISO 14520 / Tolérances de remplissage selon directive VdS 2380 (0 / -2,5 %)

(2) bar(g) = bar(gauge)

Bouteille 140 l

Données techniques

Capacité

140 l +5/-0 %

Pression d’épreuve

450 bar

Vanne

F230-IG300 / F2303000

Filetage pour raccordement de la vanne

W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11363-1)

Filetage de la sortie de vanne

M24x1,5

Filetage du collet

W80 x 1/11ʺ (ISO 11117)

Étanchéisation

PTFE

Matériaux

Bouteille
Vanne
Chapeau de protection

 

Acier forgé sans soudure 34CrMo4
se reporter à la fiche produit
Oui

Conception

Conforme ISO 9809-2:2010

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

Bouteille pleine
Bouteille vide

 

-30 °C à +55 °C, sans condensation
-40 °C à +65 °C, sans condensation

Couleur bouteille (+ référence)

Rouge (RAL 3000)

Épaisseur de la couche de peinture

80 µm

Poids à vide, sans vanne

196 kg ±10 %

Remplissage (valeurs nominales(1))

Agent extincteur

IG-01

IG-55

IG-100

IG-541

Vide (IG-100)

Désignation

CYF-140-300-AR

CYF-140-300-55

CYF-140-300-N2

CYF-140-300-541

CYE-140-300-N2

Charge maximale

71,6 kg

56,4 kg

43,3 kg

58,3 kg

0 kg (vide)

Volume standard à 15° C, 1,01325 bar

42,3 Nm3

39,2 Nm3

36,6 Nm3

41,1 Nm3

0 Nm3 (vide)

Pression à 15 °C (2)

300 barg

300 barg

300 barg

300 barg

0 barg (vide)

N° ONU

UN 1006

UN 1956

UN 1066

UN 1956

-

Couleur ogive
(+ référence)

Vert émeraude
(RAL 6001)

Vert pur
(RAL 6037)

Noir
(RAL 9005)

Vert jaune
(RAL 6018)

Noir
(RAL 9005)

(1) Caractéristiques des gaz selon ISO 14520 / Tolérances de remplissage selon directive VdS 2380 (0 / -2,5 %)

(2) bar(g) = bar(gauge)

Certifications et conformités

LPCB

En cours

GOST R

Certificat GOST R

RoHS

Conforme

Conformité DESPT

Bouteille / Vanne

Directive 2010/35/UE

 

305/2011/UE (RPC) EN 12094-4

Vanne de bouteille

 

0786-CPR-30230

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download.