Hardware-Information | |
|---|---|
Prozessor | Intel Celeron N2807, Dual Core, 1.58 GHz |
RAM | 4 GB DDR3L |
SSD | 128 GB, 2.5" SATA |
Softwareinformation | |
|---|---|
OS | Linux |
Reaktion auf Netzausfall | |
|---|---|
Verlust des Leistungspuffers | 20 ms |
Hardware-Information | |
|---|---|
Prozessor | Intel Celeron N2807, Dual Core, 1.58 GHz |
RAM | 4 GB DDR3L |
SSD | 128 GB, 2.5" SATA |
Softwareinformation | |
|---|---|
OS | Linux |
Reaktion auf Netzausfall | |
|---|---|
Verlust des Leistungspuffers | 20 ms |