Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN80 |
Filetage de sortie | ISO 228-1 G 3" (Quantum) |
Diamètre intérieur | 78,9 mm |
Diamètre extérieur | 88,9 mm |
Pression de service maximale | 120 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Matériaux Tube Joint torique |
Acier galvanisé Élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids MANI80-EXT110 MANI80-EXT139 MANI80-EXT219 MANI80-EXT246 MANI80-EXT390 MANI80-EXT408 MANI80-EXT750 MANI80-EXT1200 |
1,1 kg 1,4 kg 2,3 kg 2,5 kg 3,9 kg 4,1 kg 7,6 kg 12,2 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI80-EXT110 MANI80-EXT139 MANI80-EXT219 MANI80-EXT246 MANI80-EXT390 MANI80-EXT408 MANI80-EXT750 MANI80-EXT1200 | 10080-0201 10080-0203 10080-0205 10080-0207 10080-0209 10080-0211 10080-0213 10080-0215 |
Marquage | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |