Désignation | Description | Code produit |
---|---|---|
MANI80-1-140-x | Collecteur simple DN80 2 à 5 piquages pour bouteilles de 140 l | S54476-B760-A2 |
MANI80-2-140-x | Collecteur double DN80 4 à 10 piquages pour bouteilles de 140 l | S54476-B762-A4 |
MANI80-T-Q3-Q2 | Réducteur 3ʺ-2ʺ | S54476-B730-A5 |
MANI80-EL90 | Manchon coudé | S54476-B724-A1 |
MANI80-END | Bouchon de collecteur | S54476-B712-A1 |
MANI80-DS | Manchon égal | S54476-B718-A1 |
MANI80-T-333 | Raccord en T | S54476-B730-A1 |
MANI80-NL-F132 | Écrou tournant | S54476-B744-A3 |
MANI80-NL-Q3-K | Tête d'étanchéité | S54476-B744-A2 |
MANI80-NL-Q3-M | Raccord union | S54476-B744-A1 |
MANI80-M132-G3 | Raccord pour vanne directionnelle DN80 | S54476-B778-A4 |