Extension de collecteur haute pression DN100

  • PN : 120 bar
  • Disponible en différentes longueurs
  • Utilisation dans les systèmes Sinorix™ CDT et CO2

 

Codes produits :

MANI100-EXT120 - S54476-B704-A1

MANI100-EXT185 - S54476-B704-A5

MANI100-EXT222 - S54476-B704-A7

MANI100-EXT384 - S54476-B704-A15

MANI100-EXT750 - S54476-B704-A21

MANI100-EXT1200 - S54476-B704-A25