Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN100 |
Filetage de sortie | ISO 228-1 G 4ʺ (Quantum) |
Diamètre intérieur | 100,1 mm |
Diamètre extérieur | 114,3 mm |
Pression de service maximale | 120 bar |
Fluide transporté | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Matériaux Tube Joint torique |
Acier galvanisé Élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids MANI100-EXT120 MANI100-EXT185 MANI100-EXT222 MANI100-EXT384 MANI100-EXT750 MANI100-EXT1200 |
2,1 kg 3,3 kg 3,85 kg 7,0 kg 13,8 kg 22,3 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI100-EXT120 MANI100-EXT185 MANI100-EXT222 MANI100-EXT384 MANI100-EXT750 MANI100-EXT1200 | 10100-0110 10100-0112 10100-0114 10100-0115 10100-0117 10100-0119 |
Marquage | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |