Données techniques | |
|---|---|
Diamètre nominal | DN80 |
Filetage de sortie | ISO 228-1 G 3ʺ (Quantum) |
Taraudage des piquages | ISO 228-1 G 3/4ʺ |
Diamètre intérieur | 78,9 mm |
Diamètre extérieur | 88,9 mm |
Pression de service maximale | 120 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Matériaux Tube Joint torique |
Acier galvanisé Élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Nombre de piquages MANI80-1-140-2 MANI80-1-140-3 MANI80-1-140-4 MANI80-1-140-5 |
2 3 4 5 |
Poids MANI80-1-140-2 MANI80-1-140-3 MANI80-1-140-4 MANI80-1-140-5 |
7,8 kg 11,8 kg 15,8 kg 19,8 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
|---|---|
MANI80-1-140-2 MANI80-1-140-3 MANI80-1-140-4 MANI80-1-140-5 | 10080-1932 10080-1933 10080-1934 10080-1935 |
Marquage | |
|---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
|---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme | |