Pièces de rechange pour déclencheur ACTF230
Désignation | Description | Matériau | Quantité | Poids | Plan coté (mm) | Produits associés |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTF230-SEAL | Scellé pour déclencheur ACTF230-MANUAL | Plastique | 100 | 1 g | ACTF230-MANUAL | |
ACTF230-PADLOCK | Cadenas pour levier de verrouillage de déclencheur de type ACTF230-EL B (livré avec 2 clés) Tous les ACTF230-PADLOCK ont le même type de clé | Laiton, acier inoxydable | 1 | 100 g | ACTF230-EL Bxxx |
Pièces de rechange pour vanne de bouteille F230
Désignation | Description | Matériau | Quantité | Poids | Plan coté (mm) | Produits associés |
---|---|---|---|---|---|---|
F230-CAP-PM | Capuchon pour bossage de commande pour montage d’un déclencheur pneumatique ou manuel | Plastique | 10 | 1,14 g | F230-xxxx | |
F230-CAP-EL | Capuchon pour bossage de commande pour montage d’un déclencheur électromagnétique | Plastique | 10 | 3,71 g | F230-xxxx | |
F230-SNUT | Bouchon de sécurité M24x1,5 pour sortie de vanne | Laiton, acier inoxydable | 1 | 65,23 g | F230-xxxx | |
F230-CLPLUG | Bouchon pour piquage G1/8ʺ pour raccordement du flexible de pilotage | Laiton, acier inoxydable | 1 | 13,11 g | F230-xxxx | |
F230-MANOPLUG | Bouchon pour bossage de manomètre M12x1,5 | Laiton | 1 | 7,68 g | F230-IG200, | |
PCAP-155 | Chapeau de protection pour vanne de bouteille | Acier galvanisé sans CR(VI) | 10 | 1 000 g | Bouteilles < 155 kg, | |
PCAP-300 | Chapeau de protection pour vanne de bouteille | Acier galvanisé sans CR(VI) | 10 | 1 100 g | Bouteilles < 300 kg, |
Kit de rechange pour TETAO
Désignation | Description | Matériau | Quantité | Plan coté (mm) | Produits associés |
---|---|---|---|---|---|
TETAO-AED-SP | Joint torique | NBR | 1 |
| TETAO |
Membrane | NBR | 1 | |||
Membrane | NBR | 1 |