Behälter
Technische Daten | |
|---|---|
|
Kapazität | 80 L +5/-0 % |
Betriebsdruck | 70 bar |
Prüfdruck | 300 bar |
Lagerungsdruck | 0 bar |
Löschmittel | H2O (Treibmittel: IG-100) |
Behältersanschluss | Außengewinde M50x2 |
Materialien Behälter Innenbeschichtung Schutzkappe |
Nahtlos geschmiedeter Stahl Polymer Siehe das Produktdatenblatt |
Temperaturbereich Lagerung | -40 °C bis +65 °C |
Temperaturbereich Betrieb | +4 °C bis +50 °C |
Farbe (+ Referenz) Behälter Schulter |
Blau (RAL5010) Blau (RAL5010) |
Gewicht Leer Gefüllt |
73 kg ±10 % 154 kg ±10 % |
Wasserkopfeinheit
Technische Daten | |
|---|---|
|
Typ | EQUIPAO |
Betriebsdruck | 70 bar |
Berstscheibe | 105 bar |
Löschmittel | H2O (Treibmittel: IG-100) |
Anschluss | Innengewinde M50x2 |
Wasserkopf-Ausgang | Außengewinde G 3/4" |
Materialien Wasserkopf Tauchrohr |
Messing Edelstahl W 1.4306. |
Durchmesser | 16 mm |
Tauchrohr (Abmessungen) | Ø 21,3 mm x 2,6 mm |
Temperaturbereich Betrieb | +4 °C bis +50 °C |
Gewicht | 2 kg |
Markierung (auf Behälterschulter) | |
|---|---|
Erste Linie | Anschlussgewinde / Ursprungsland / Lieferanten-ID / Behälterseriennummer / zerstörungsfreie Prüfungsmarkierung |
Zweite Linie | Garantierte Mindestdicke (mm) / Leergewicht (kg) / Tatsächliches Wasservolumen (L) / PW Betriebsdruck / PH Prüfdruck (bar) |
Dritte Linie | π und Nummer der benannten Stelle / Minimale Betriebstemperatur / Fertigungsnorm / Land und Stempel der benannten Stelle / Letztes Prüfdatum / Nächstes Prüfjahr |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
|---|---|
|
2010/35/EU (TPED) | Konform |