Données techniques | |
---|---|
Pression de service maximale | 360 bar |
Orifice de vidange (sortie) | ∅ 5 mm |
Agent extincteur | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Matériaux | Laiton, acier inoxydable, aluminium, joints en élastomère |
Poids | 0,59 kg |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -20 °C à +65 °C, sans condensation |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| F0150018 |
Certifications et conformités | |
---|---|
VdS | GLA 180427-01 |
RoHS | Conforme |