Données techniques | |
---|---|
Pression de service maximale | 12,5 bar |
Raccord | G 1/4" taraudé |
Port de manomètre | G 1/8" taraudé |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, air comprimé |
Matériaux | Acier, laiton, POM |
Température d’utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de stockage et de transport | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 0,2 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| R042-Z170 |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme |