Vanne directionnelle
- Vanne à boisseau à actionnement pneumatique pour systèmes d'extinction directionnels
- Boîtier de fin de course avec deux contacts pour surveillance de position de vanne (ouverte/fermée)
- Plusieurs tailles disponibles : DN25, DN32, DN50, DN80 et DN100
- Pression nominale : 63 bar
- Pression de pilotage : 7 à 8 bar
Codes produits :
SELVAL-63-25LC - S54476-B76-C17
SELVAL-63-32LC - S54476-B76-C18
SELVAL-63-50LC - S54476-B76-C19
SELVAL-63-80LC - S54476-B76-C20
SELVAL-63-100LC - S54476-B76-C21