AVERTISSEMENT
Modification interdite

Toute modification du produit est interdite.

Avant le montage :

  • Vérifier l'état des filetages et taraudages : ils doivent être en bon état et dépourvus d'impuretés, de graisse et de résidus adhésifs.
AVERTISSEMENT
Émission de signaux erronés

Pour éviter tout risque d’émission de signaux erronés, ne pas modifier le réglage des contacts de fin de course.

Pour monter le produit :

  • Vérifier que le support de montage est stable.
    AVIS ! Ne pas monter le produit sur une pièce de machine. Utiliser comme support un élément de structure du bâtiment uniquement.
  • Le produit peut être monté dans n'importe quelle position.

  • En cas d'utilisation d'un raccord Quantum, veiller à ne pas endommager le joint torique.
  • En cas de montage de la vanne directionnelle sur une tuyauterie standard, utiliser un produit d’étanchéité approprié en amont et en aval de la vanne.
  • Si la vanne directionnelle est montée directement sur la tuyauterie, maintenir les raccords de la vanne à boisseau pendant le montage pour éviter qu'ils soient resserrés ou desserrés.
  • Respecter le sens du flux.
  • Raccorder le port [4] au circuit de pilotage, à l'aide des raccords suivants :
    FIT-905 et FIT-906 : vannes G1", G1 1/4", G2", G3"
    FIT-903 : vanne G4"
    AVIS ! Le port [3] est équipé d'un filtre fritté. Ne jamais obturer ce port.
  • Pour le raccordement électrique et la surveillance de position de la vanne, utiliser uniquement des résistances compatibles avec le DECT utilisé.

 

Réglage des contacts de fin de course

Au repos :

  • Vanne directionnelle fermée
  • Contacts 2 et 3 fermés, contact de fin de course inférieur enfoncé
  • Les contacts 2 et 3 s'ouvrent dès que la vanne directionnelle s'ouvre d'environ 3°

En cas d'incendie :

  • Vanne directionnelle ouverte
  • Contacts 5 et 6 fermés, contact de fin de course supérieur enfoncé
  • Les contacts 5 et 6 s'ouvrent dès que la vanne directionnelle se ferme d'environ 3°

Le schéma électrique ci-après montre la position des contacts de fin de course et de l'indicateur de position.

Boîtier de fin de course

Se reporter aux instructions d’installation pour obtenir les procédures de montage détaillées.