Données techniques | |
---|---|
Pression nominale | 63 bar |
Pression de déclenchement Minimale Maximale |
7 bar 8 bar |
Actionneur SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC | AT Airtorque AT051 AT101 AT201 AT301 AT351 |
Raccord de la vanne à boisseau SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
BSP G 1" taraudé BSP G 1 1/4" taraudé BSP G 2" taraudé BSP G 3" taraudé BSP G 4" taraudé |
Diamètre intérieur de la vanne à boisseau SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
25 mm 32 mm 49 mm 80 mm 100 mm |
Raccord de l'entrée du gaz de pilotage SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
G 1/8" taraudé G 1/8" taraudé G 1/8" taraudé G 1/8" taraudé G 1/4" taraudé |
Agent extincteur | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, FK-5-1-12, HFC 227ea |
Gaz de pilotage | IG-01, IG-100, IG-55, IG-541, air comprimé |
Contacts de fin de course | 24 V DC 2,5 A 2 contacts inverseurs IP67 |
Position d'installation | Libre |
Sens du flux | 2 sens possibles |
Indicateur de position de la vanne | Flèche sur le boîtier de fin de course |
Taille de clé pour l'actionnement manuel SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
19 mm 19 mm 30 mm 30 mm 44 mm |
Matériaux | Acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium, acier phosphaté |
Température d’utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -20 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
3,2 kg 4,5 kg 8 kg 20,4 kg 34,4 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC | 2374025 2374032 2374050 2374080 2374100 |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
Vanne 2014/68/UE (DESP) Actionneur ATEX 2014/34/EU Boîtier Directive Machines 2006/42/CE, |
Conforme
Conforme
Conforme | |
RoHS | Conforme |