Données techniques | |
---|---|
Pression de service maximale | 360 bar |
Orifice (sortie) | ∅ 1,6 mm |
Agent extincteur | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Matériaux Vanne à boisseau, raccord M12x1 |
Acier inoxydable |
Poids | 0,204 kg |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |