Données techniques | |
---|---|
Pression d'entrée maximale | 300 bar à 15 °C |
Pression de fermeture | 12-13 bar |
Pression de détente | 10 bar (pré-réglée en usine) |
Débit | 45 Nm3/h à 10 bar |
Raccords | M14x1,5 - L8 |
Manomètre en sortie Plage de mesure Classe de précision |
0 à 16 bar / 10 bar (ISO 5171) 2.5 |
Agent gazeux | IG-01, IG-100, IG-541, IG-55, CO2, air comprimé |
Matériaux Corps Membrane Filtre d'entrée Raccords |
Laiton Caoutchouc Laiton fritté 50 µm Acier galvanisé |
Température d’utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de stockage et de transport | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 1,5 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| 10652907 |
Marquage | |
---|---|
| VULKAN 300NMAA (MAA = date de fabrication mois/année) |
Normes, directives et autorisations | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme |