Données techniques | |
---|---|
Pression d'entrée maximale | 250 bar |
Pression de fermeture | 12-13 bar |
Pression de détente | 8 bar (pré-réglée en usine) |
Débit | 40 Nm3/h à 8 bar |
Raccords | 8 mm Swagelok |
Manomètre en sortie Plage de mesure Classe de précision |
0 à 16 bar / 8 bar (ISO 5171) 2.5 |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, air comprimé |
Matériaux Corps Membrane Filtre d'entrée Raccords |
Laiton chromé Métal SS321 (1.4541) chromé Laiton fritté 50 µm Acier inoxydable |
Température d’utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de stockage et de transport | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 1,5 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| 17652904 |
Marquage | |
---|---|
| VULKAN 200NMAA (date de fabrication : mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme |