Module de support fixé au mur pour bouteilles d’agent extincteur

  • Module de base pour 1 à 5 bouteilles
  • Module d’extension pour 4 ou 5 bouteilles
  • Agencement de bouteilles sur 1 ou 2 rangs
  • Compatibilité avec les bouteilles d’agent extincteur de 80 l

 

Codes produits :

RACW-80L-1 - S54476-B605-A1
RACW-80L-2 - S54476-B605-A2
RACW-80L-3 - S54476-B605-A3
RACW-80L-4 - S54476-B605-A4
RACW-80L-5 - S54476-B605-A5
RACW-80L-EX4 - S54476-B606-A4
RACW-80L-EX5 - S54476-B606-A5