Données techniques

Matériau

Acier galvanisé

Température d’utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Rail

Sikla 41 x 41 x 2,5 mm

Poids

RACW-80L-1
RACW-80L-2
RACW-80L-3
RACW-80L-4
RACW-80L-5
RACW-80L-EX4
RACW-80L-EX5

 

0,890 kg
3,980 kg
4,640 kg
5,290 kg
6,040 kg
5,200 kg
5,880 kg

Capacité de bouteille

80 l

Certifications et conformités

Surface

DIN EN ISO 1461-t Zn o