Données techniques | |
---|---|
Pression de service maximale | 350 bar |
Raccord | G 1/4ʺ BSP femelle |
Agents gazeux | IG-01, IG-100, CO2, air comprimé |
Matériau | Acier galvanisé |
Joint | NBR |
Température d'utilisation | -25 °C à +100 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +100 °C, sans condensation |
Poids | 0,15 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| PAV1/5500 |
Certifications et conformités | |
---|---|
ISO | 7241-1A |