Rep. | Description | Quantité |
---|---|---|
1 | Montant | 2 |
2 | Collier ∅ 1/2ʺ | 2 |
3 | Collier ∅ 3/4ʺ | 1 |
4 | Collier ∅ 55 mm | 1 |
5 | Jambe de force droite | 1 |
6 | Traverse | 2 |
7 | Jambe de force gauche | 1 |
Rep. | Description | Quantité |
---|---|---|
1 | Montant | 2 |
2 | Collier ∅ 1/2ʺ | 2 |
3 | Collier ∅ 3/4ʺ | 1 |
4 | Collier ∅ 55 mm | 1 |
5 | Jambe de force droite | 1 |
6 | Traverse | 2 |
7 | Jambe de force gauche | 1 |