Collecteur double DN80 pour bouteilles d’agent extincteur 140 l
- Raccordement de 4 à 10 bouteilles d’agent extincteur
- Compatibilité avec les bouteilles de 140 l
- PN : 120 bar
- Utilisation d’un collecteur pour deux rangs de bouteilles
- Utilisation dans les systèmes Sinorix™ CDT
Codes produits :
MANI80-2-140-4 - S54476-B762-A4
MANI80-2-140-6 - S54476-B762-A6
MANI80-2-140-8 - S54476-B762-A8
MANI80-2-140-10 - S54476-B762-A10