Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN80 |
Filetage de sortie | ISO 228-1 G 3ʺ (Quantum) |
Taraudage des piquages | ISO 228-1 G 3/4ʺ |
Diamètre intérieur | 78,9 mm |
Diamètre extérieur | 88,9 mm |
Pression de service maximale | 120 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Matériaux Tube Joint torique |
Acier galvanisé Élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Nombre de piquages MANI80-2-140-4 MANI80-2-140-6 MANI80-2-140-8 MANI80-2-140-10 |
4 6 8 10 |
Poids MANI80-2-140-4 MANI80-2-140-6 MANI80-2-140-8 MANI80-2-140-10 |
8,0 kg 12,1 kg 16,2 kg 20,3 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI80-2-140-4 MANI80-2-140-6 MANI80-2-140-8 MANI80-2-140-10 | 10080-1942 10080-1943 10080-1944 10080-1945 |
Marquage | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |