Produktpalette MANOCAB
Technische Daten | |
---|---|
Kabellänge MANOCAB-START |
5 m |
Spannung | 24 VDC, max 48 V |
Strom | max. 1 A |
Konfiguration MANOCAB-START |
Freies Leitungsende - M8-Buchse 3-polig |
Kabel | PUR halogenfrei schwarz, Ø4,4 mm |
Adern | 3 x 0,25 mm2 |
Biegeradius (ortsfeste Anlage) | 25 mm |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
Schutzart | IP65 |
Kompatible Löschsteuereinheiten | XC10, X100, FS20 |
Materialien | Bronze, Kupfer, Zink, PUR, PP |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
Gewicht MANOCAB-START |
0,08 kg |
Produktpalette MANOEOL
Technische Daten | |
---|---|
Buchse | M8-Buchse 3-polig |
Schutzart | IP65 |
Kompatible Löschsteuereinheiten MANOEOL-X100 MANOEOL-XC10 MANOEOL-FS20 |
X100 (REOL : 3,3 kΩ 0,4 W 1 %; RS : 680 Ω 0,4 W 1 %) XC10 (REOL : 3,3 kΩ 0,4 W 1 %; RS : 1,2 kΩ 0,4 W 1 %) FS20 (REOL : 1,2 kΩ 0,4 W 1 %; RS : 680 Ω 0,4 W 1 %) |
Materialien | Bronze, Kunststoff, Elastomer |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 0,015 kg |
MANO-AH
Technische Daten | |
---|---|
Kabellänge | ~0,6 m |
Spannung | 24 VDC, max 48 V |
Strom | max. 1 A |
Kabel | PUR halogenfrei schwarz, Ø4,4 mm |
Adern | 3 x 0,25 mm2 |
Schutzart | IP65 |
Materialien | Bronze, Kupfer, Zink, PUR, Kunststoff |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 0,31 kg |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
RoHS | Konform |
Assoziativität
Löschsteuereinheit | Linienabschluss |
---|---|
Produktpalette FS20 Sinteso FC20xx |
MANOEOL-FS20 |
XC10 Alle |
MANOEOL-XC10 |
Produktpalette X100 (1LB compact, Wand) Mit E3G086 |
MANOEOL-X100 |