Données techniques | |
---|---|
Pression de service maximale | 60 bar |
Raccord | G 3/8" fileté |
Gaz | CO2 |
Matériaux Buse, écrou Cloche, filtre et capuchon |
Laiton chromé Acier inoxydable |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +70 °C, sans condensation |
Poids BUJ-G3/8-F-C BUJ-G3/8-F BUJ-G3/8-C BUJ-G3/8 |
0,14 kg 0,13 kg 0,10 kg 0,09 kg |
Certifications et conformités | |
---|---|
VdS | G392003 |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN12094-7 | 0786-CPR-30038 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |