Rep. | Description | Rep. | Description |
---|---|---|---|
1 | Filtre (BUJ-G3/8-F-C et BUJ-G3/8-F) | 3 | Buse à 4 orifices de diffusion |
2 | Capuchon de protection (BUJ-G3/8-F-C et BUJ-G3/8-C) | 4 | Cloche |
Désignation | Code produit | Filtre | Capuchon de protection | 4 orifices à 90° | |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre minimal | Diamètre maximal | ||||
BUJ-G3/8-F-C | A5Q00031910 | avec | avec | 1,5 mm | 2,9 mm |
BUJ-G3/8-F | A5Q00031911 | avec | sans | 1,5 mm | 2,9 mm |
BUJ-G3/8-C | A5Q00031912 | sans | avec | 3,0 mm | 4,0 mm |
BUJ-G3/8 | A5Q00031913 | sans | sans | 3,0 mm | 4,0 mm |
Perçage
La buse est percée à la demande pour chaque projet, en fonction du calcul effectué à l’aide du logiciel dédié.
Chaque buse est percée selon son emplacement dans le réseau de décharge.