Vanne de neutralisation avec dégazage de la pression de sortie (conforme VdS) :

Système d'extinction fonctionnel :

G1-G3 ouvert, G1-G2 fermé, G3-G2 fermé

Système d'extinction en maintenance :

G3-G2 ouvert, G1-G2 fermé, G1-G3 fermé

Position du levier :

0° : G1-G3 ouvert

90° : G3-G2 ouvert

G1 Entrée du gaz de pilotage / G2 Purge / G3 Sortie du gaz de pilotage

Vanne de neutralisation avec dégazage de la pression d’entrée :

Système d'extinction fonctionnel :

G3-G1 ouvert, G1-G2 fermé, G3-G2 fermé

Système d'extinction en maintenance :

G3-G2 ouvert, G1-G2 fermé, G3-G1 fermé

Position du levier :

0° : G1-G3 ouvert

90° : G3-G2 ouvert

G3 Entrée du gaz de pilotage / G2 Purge / G1 Sortie du gaz de pilotage

Vanne de commutation entre la batterie principale et la batterie de réserve (conforme VdS) :

Batterie principale opérationnelle :

G3-G1 ouvert, G1-G2 fermé, G3-G2 fermé

Batterie de réserve opérationnelle :

G3-G2 ouvert, G1-G2 fermé, G1-G3 fermé

Position du levier :

0° : G1-G3 ouvert

90° : G3-G2 ouvert

G3 Entrée du gaz de pilotage / G2 Sortie du gaz de pilotage vers la batterie de réserve / G1 Sortie du gaz de pilotage vers la batterie principale