Données techniques | |
|---|---|
Pression de fonctionnement nominale | 63 bar |
Pression de service maximale | 10 bar (VdS) |
Raccords G1 / G2 / G3 | G 1/4ʺ BSP |
Sens de circulation du gaz | Flèche sur le corps de la vanne |
Activation | Levier manuel |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, FK-5-1-12, HFC 227ea, CO2 |
Contact de fin de course | Box Rotech 24 V DC, IP 66, 2 contacts |
Verrouillage | Verrouillable lorsque la vanne est en position ouverte ou fermée |
Position de montage | Libre |
Matériau | Acier inoxydable |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids, avec raccords | 1,4 kg |
Marquage | |
|---|---|
| SIEMENS |
Certifications et conformités | |
|---|---|
VdS | G304016 |
2014/68/UE (DESP) | Conforme |
2011/65/UE (RoHS) | Conforme |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-6 | 0786-CPR-30043 | |