Données techniques | |
|---|---|
Pression de service maximale | 60 bar |
Agent | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Filetage | G 1/2ʺ BSP |
Matériaux | Laiton, acier inoxydable |
Température d'utilisation | +4 °C à +50 °C Ce produit fonctionne uniquement si la température du réseau de décharge et de ce produit est > +4 °C après le déclenchement du système. |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +70 °C, sans condensation |
Poids | 0,25 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
|---|---|
SEVR, KO 241 375 6 | |
Certifications et conformités | |
|---|---|
VdS | G301007 |
2014/68/UE (DESP) | Conforme |