Données techniques | |
---|---|
Pression minimale d'activation | 1 bar |
Pression d'alimentation Minimale Nominale Maximale |
1 bar 10 bar 10 bar |
Raccord d'alimentation en gaz de pilotage | Raccord vissé à bague coupante 8 mm |
Dimensions Maillage du filtre Surface de filtrage Diamètre du restricteur Plus petite section du restricteur |
0,45 mm x 0,28 mm 10,75 mm2 0,6 mm 0,283 mm2 |
Consommation pour une pression de pilotage de 10 bar en amont du restricteur | IG-100 : 63 g/min |
Niveau sonore à 20 °C à une distance de 1 m pour une pression de pilotage de 10 bar en amont du restricteur | CO2 : 126,0 dB/m |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, air comprimé |
Matériaux Pavillon Filtre Restricteur |
Laiton chromé Acier inoxydable Acier inoxydable |
Température d’utilisation | -20 °C à +50 °C sans condensation |
Température de stockage et de transport | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 1 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| 2502.04 |
Marquage | |
---|---|
| Numéro de série 001 - 9999 |
Normes, directives et autorisations | |
---|---|
VdS | G312012 |
2014/68/UE (DESP) | Conforme |
| ||
305/2011/UE (RPC) - EN 12094-12 | 0786-CPR-30149 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |