Technische Daten | |
---|---|
Minimaler Startdruck | 1 bar |
Versorgungsdruck Minimal Nominal Maximal |
1 bar 10 bar 10 bar |
Anschluss Steuergas | Schneidringverschraubung L8 mm |
Abmessungen Siebegewebe Filterfläche Blende Durchmesser Blende kleinster Strömungsdurchmesser |
0,45 mm x 0,28 mm 10,75 mm2 0,6 mm 0,283 mm2 |
Verbrauch bei Ansteuerdruck 10 bar vor der Blende | IG-100 : 63 g/min |
Schallpegel in 1 m Abstand bei Ansteuerdruck 10 bar vor der Blende bei 20 °C | CO2 : 126,0 dB/m |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, Druckluft |
Materialen Schallrichter Filter Blende |
Messing verchromt Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 1 kg |
OEM Typ | |
---|---|
| 2502.04 |
Markierung | |
---|---|
| Seriennummer 001 - 9999 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
VdS | G312012 |
2014/68/EU (DGRL) | Konform |
|
| |
305/2011/EU (BauPV) - EN 12094-12 | 0786-CPR-30149 |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |