Technische Daten | |
---|---|
Maximaler Eingangsdruck | 250 bar |
Sicherheitsventil Ansprechdruck | 12-13 bar |
Druckbereich Ausgang | 8 bar (werkseitig eingestellt) |
Durchflussleistung | 40 Nm3/h bei 8 bar |
Fittings | 8mm Swagelok |
Ausgangsmanometer Messbereich Genauigkeitsklasse |
0 bis 16 bar / 8 bar (ISO 5171) 2.5 |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, Druckluft |
Materialien Körper Membran Eingangsfilter Fittings |
Messing verchromt Metall SS321 (1.4541) verchromt Gesintertes Messing 50 µm Rostfreier Stahl |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 1,5 kg |
OEM Typ | |
---|---|
| 17652904 |
Markierung | |
---|---|
| VULKAN 200NMJJ (Herstellungsdatum: Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform |