Données techniques | |
---|---|
Pression d'entrée maximale | 250 bar |
Pression de fermeture | 12-13 bar |
Pression de détente | 10 bar (pré-réglée en usine) |
Débit | 45 Nm3/h à 10 bar |
Raccords Entrée Sortie |
L8 mâle à compression double bague L8 mâle à compression double bague |
Manomètre en sortie Plage de mesure Classe de précision |
0 à 16 bar / 10 bar (ISO 5171) 2.5 |
Agent gazeux | IG-01, IG-100, CO2, air comprimé |
Matériaux Corps Membrane |
Laiton chromé, acier inoxydable Métal SS321 (1.4541) chromé |
Température d’utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de stockage et de transport | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 1,5 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| 17652901 |
Marquage | |
---|---|
| N200MAA (date de fabrication : mois/année) |
Normes, directives et autorisations | |
---|---|
VdS | GLA 09066 |