Technische Daten | |
---|---|
Maximaler Eingangsdruck | 250 bar |
Sicherheitsventil Ansprechdruck | 12-13 bar |
Druckbereich Ausgang | 10 bar (fest eingestellt) |
Durchflussleistung | 45 Nm3/h bei 10 bar |
Anschlüsse Eingang Ausgang |
Doppelklemmringverschraubung (Swagelok) Doppelklemmringverschraubung (Swagelok) |
Ausgangsmanometer Messbereich Genauigkeitsklasse |
0 bis 16 bar / 10 bar (ISO 5171) 2,5 |
Gas | IG-01, IG-100, CO2, Druckluft |
Materialien Körper Membran |
Messing verchromt, rostfreier Stahl Metall SS321 (1.4541) verchromt |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 1,5 kg |
OEM Typ | |
---|---|
| 17652901 |
Markierung | |
---|---|
| N200MAA (Herstellungsdatum: Monat/Jahr) |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
VdS | GLA 09066 |