Technische Daten | |
|---|---|
|
Nenndruck | 63 bar |
Steuerdruck Minimum Maximum |
7 bar 8 bar |
Antrieb SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC | AT Airtorque AT051 AT101 AT201 AT301 AT351 |
Anschluss des Kugelventils SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
BSP G 1" Innengewinde BSP G 1 1/4" Innengewinde BSP G 2" Innengewinde BSP G 3" Innengewinde BSP G 4" Innengewinde |
Innendurchmesser des Kugelventils SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
25 mm 32 mm 49 mm 80 mm 100 mm |
Anschluss Steuergaseingang SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
G 1/8" Innengewinde G 1/8" Innengewinde G 1/8" Innengewinde G 1/8" Innengewinde G 1/4" Innengewinde |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, FK-5-1-12, HFC 227ea |
Steuergas | IG-01, IG-100, IG-55, IG-541, Druckluft |
Endschalter | 24 VDC 2,5 A 2 Umschaltkontakte IP67 |
Einbaulage | Beliebig |
Durchflussrichtung | Beide Richtungen möglich |
Anzeige für Position des Bereichsventils | Pfeil auf Schalterbox |
Schlüsselweite für Handbetätigung SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
19 mm 19 mm 30 mm 30 mm 44 mm |
Materialien | Verzinkter Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, Kunststoff, phosphatierter Stahl |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -20 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC |
3,2 kg 4,5 kg 8 kg 20,4 kg 34,4 kg |
OEM Typ | |
|---|---|
|
SELVAL-63-25LC SELVAL-63-32LC SELVAL-63-50LC SELVAL-63-80LC SELVAL-63-100LC | 2374025 2374032 2374050 2374080 2374100 |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
|---|---|---|
|
Ventil 2014/68/EU (DGRL) Antrieb ATEX 2014/34/EU Gehäuse Maschinenrichtlinie 2006/ 2006/42/EG, |
Konform
Konform
Konform | |
RoHS | Konform | |