Bezeichnung | Beschreibung | Produktcode |
|---|---|---|
|
MANI50-M85-G1 | Bereichsventilhalter DN25 | S54476-B778-A1 |
MANI50-M85-G5/4 | Bereichsventilhalter DN32 | S54476-B778-A2 |
MANI50-M85-G2 | Bereichsventilhalter DN50 | S54476-B778-A3 |
MANI50-NL-Q2-K | Dichtkopf | S54476-B742-A2 |
MANI50-NL-F85 | Überwurfmutter | S54476-B742-A3 |
SOLVAL-10 | Magnetventil ohne pneumatische Selbsthaltung | S54476-B77-A8 |
SOLVAL-10-SH | Magnetventil mit pneumatischer Selbsthaltung | S54476-B77-A6 |
FIT-903 | Fitting G1/4" Außengewinde - L8 Außengewinde | A5Q00047387 |
FIT-905 | Fitting L6 Innengewinde - L8 Außengewinde | A5Q00047390 |
FIT-906 | Fitting G1/8" Außengewinde - L6 Außengewinde | A5Q00047388 |